Publicar produtos
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    Traduzido por Google,

    Os produtos ALSAN® 770 são resinas à base de PMMA de alta qualidade com flexibilidade de baixa temperatura e são usados para criar membranas de impermeabilização de telhados duráveis e confiáveis em varandas, estacionamentos, terraços ou telhados planos e para impermeabilizar juntas em concreto impermeável com reforço de lã .

    Especificação
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFC4NOTE_FR01
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-08-03
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPMMA
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • Código CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Número OmniClass23-13 39 35
    • Título OmniclassRoof Finishing Coatings
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa