Publicar produtos
Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5
SOPREMA

Portugal_B710_BetunModificado_LaminaAutoadhesiva_TexselfGs1.5

TEXSELF GS 1.5 é uma membrana impermeabilizante autoadesiva que atua como barreira contra gases como o metano e o radão. Consiste numa massa elastomérica (SBS), com uma armadura de película de polietileno (PE) de alta densidade colada a uma folha de alumínio de 50 mícrons na sua face superior e um acabamento de película siliconada facilmente removível na face inferior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB710_2
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing