Publicar produtos
Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg
SOPREMA

Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFv3Kg

Membranas impermeabilizantes à base de betume elastomérico SBS, com armadura de fibra de vidro. Morterplas SBS FV 3 kg é uma folha não autoprotegida, de betume plastomérico SBS, de elevado ponto de amolecimento, com armadura de feltro de fibra de vidro (FV) e acabamento em película termofusível em ambas as faces.
Especificação
  • APLICAÇÃO

    • O Morterplas SBS FV 3 kg pode ser aplicado como um sistema de camada única e dupla em coberturas transitáveis e não transitáveis para uso de peões e veículos, com proteção reforçada.
    • O Morterplas SBS FV 3 kg é geralmente aplicado como camada inferior para proporcionar estabilidade à membrana de camada dupla.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB712_10
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing