Publicar produtos
Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg
SOPREMA

Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4Kg

Morterplas APP FP 4 kg é uma membrana impermeabilizante não autoprotegida, de betume plastomérico APP, com elevado ponto de amolecimento, com armadura de feltro de poliéster (FP) de alta gramagem e acabamento em película termofusível em ambas as faces.
Especificação
  • Aplicação

    • É especialmente recomendado para aplicações que exijam uma elevada resistência à perfuração.
    • O Morterplas APP FP 4 kg pode ser aplicado em sistemas de camada única, de acordo com as DITs e as normas locais de construção.
    • O Morterplas APP FP 4 kg pode ser aplicado num sistema de duas camadas em telhados não transitáveis e em telhados transitáveis para uso de peões e veículos, com elevada proteção.
    • O Morterplas APP FP 4 kg pode ser aplicado como membrana para garantir a estanquicidade em estruturas enterradas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB712_2
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing