Publicar produtos
Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg
SOPREMA

Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasSbsFm3Kg

Morterplas SBS FM 3 kg é uma membrana impermeabilizante, de betume elastomérico SBS, com armadura de feltro de poliéster (FP) e acabamento em película termofusível em ambas as faces.

Especificação
    • Telhados não transitáveis sem proteção reforçada: aplicado como membrana de duas camadas como camada inferior do sistema com fixação mecânica. Esta aplicação é especialmente recomendada para coberturas de decks e remodelações.
    • Coberturas transitáveis ou não transitáveis com proteção reforçada: aplicadas como membrana aderida, flutuante ou fixada mecanicamente para formar membranas de duas camadas. As membranas devem estar sempre aderidas uma à outra.
    • Morterplas SBS FM 3 kg pode ser aplicado como membrana para garantir a estanquicidade em estruturas enterradas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB712_5
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing