Publicar produtos
Portugal_B7B1_Polipropileno_Geotêxtil_Texxam700
SOPREMA

Portugal_B7B1_Polipropileno_Geotêxtil_Texxam700

Geotêxtil não tecido de fibras 100% polipropileno, perfurado mecanicamente com agulhas, com posterior tratamento térmico e calandragem. Texxam é um geotêxtil não tecido termossoldado composto por 100% polipropileno para construção civil e obras públicas.
Especificação
  • • Filtração: Utilizando a sua permeabilidade transversal, permite a passagem da água por condução, retendo as partículas finas do solo, o que é conseguido de acordo com o tamanho dos poros.

    • Separação: Impede a mistura das diferentes partículas do solo. Impede o contacto entre materiais incompatíveis. Atua como uma barreira permeável entre solos de diferentes estruturas.

    • Drenagem: Proporciona resistência à tracção para aterros e taludes em estradas e muros ecológicos.

    • Reforço: Proporciona resistência à perfuração e à tracção para tabuleiros (incluindo pontes), aterros e taludes em estradas e muros ecológicos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB7B1_38
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-11 15 11 17
  • Título OmniclassSheeting Geocomposites