Publicar produtos
SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems
SOPREMA

SOPREMA - SOPRANATURE's Green Roof waterproofing systems

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
SOPRANATURE® é um sistema de cobertura verde para cobertura de terraço em steeldeck, madeira ou suporte de concreto. Combina um sistema de vegetalização e um sistema de impermeabilização de dupla camada com barreira radicular reforçada da gama SOPREMIUM do grupo SOPREMA. Disponível em extensível, semi-intensivo e intensivo (jardim), o SOPRANATURE® adapta-se a cada projeto, a cada clima e a cada tipo de edifício, novo ou em reabilitação.
Especificação
  • - Under Technical Agreement (CSTB DTA); -The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); -Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); -Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; -Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with the Technical Department of SOPREMA); - On concrete, possibility to create garden or multifunction roofing (paving slabs on pad, green roof, ...); - The extensible or semi-intensive SOPRANATURE system each new or rehabilitation project with implementation by semis, planting, cultivated rolls or by cultivated box, Toundra'Box. - Applies mainly to the slopes up to 20% (Tundra under DTA system up to 30% slope);
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRC1PUGR_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-08-03
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioOrgânico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • Código CSI MasterFormat 201407 33 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Vegetated Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 29 15
  • Título OmniclassVegetated Roof Covering
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING