Publicar produtos
SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system
SOPREMA

SOPREMA - Paving slabs on pad waterproofing system

3.3 de 5 estrelas3.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistema de impermeabilização bicamada semi-aderente autoadesivo sob lajes sobre almofada da gama SOPREMIUM do Grupo SOPREMA. É composto por membrana de barreira de vapor sobre suporte de betão, um isolamento em poliuretano da gama EFYOS, membranas de bicamada betuminosa, almofadas SOPREMA (ampla escolha de altura - máx. 260 mm) e lajes de pavimentação (cerâmica, madeira ou betão). Essa é uma solução para o telhado acessível pieton.
Especificação
  • - Roofing Material Compressive Strength (french rank) : I6; - under Technical Agreement (CSTB DTA); - Bilayer waterproofing system is adapting to multifunction roof: gravels, slab on pad, tiles, etc; - Wide choice of color, size or nature of paving slabs; - SOPRADALLE CERAM Slabs : T11 rank.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRC1PUTE_FR02
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-08-03
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioMineral
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Número OmniClass23-13 41 19 11
  • Título OmniclassRoof Pavers
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING