Publicar produtos
SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck
SOPREMA

SOPREMA - warm roof system with vapour barrier on metal deck

Traduzido por Google,
Sistema de impermeabilização de betume SBS autoprotegido de alta resistência fixado mecanicamente da gama SOPREMIUM do grupo SOPREMA. Este processo é desenvolvido para coberturas de terraços técnicas ou inacessíveis em substrato steel deck.
Especificação
  • - Insulation PIR - EFIGREEN ACIER : lambda 0,0023 - Under Technical Agreement (CSTB DTA); - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K); - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Protection of the premises as soon as the installation of Sopravap® Stick Alu S16; - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (slope < 10 ° and if composed of a mineral wool insulation, a first layer SOPRALENE FLAM UNILAY and a second layer ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRS1PUTC_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-08-03
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_72
  • Código CSI MasterFormat 201407 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Built-Up Bituminous Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 13
  • Título OmniclassBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING