Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransInv_Texlosa50/35R+SopraleneEliteFp4Kg_190,4 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransInv_Texlosa50/35R+SopraleneEliteFp4Kg_190,4 mm

Cobertura composta por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante monocamada NÃO ADERIDA ao suporte formada por uma lâmina de elastómero LBM SBS de betume modificado com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP) e com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -25ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 KG (LBM-40-FP segundo UNE 104410-2013), uma camada separadora de geotêxtil não tecido constituído por fibras verdes 100% poliéster, puncionado mecanicamente com tratamento térmico e calandrado com resistência à tracção de 5,23 kN/M segundo UNE EN ISO 10319 e resistência à punção estática (CBR) de 1000 N segundo UNE EN ISO 12236 com gramagem de 300 grs/m2 ROOFTEX V 300; Telha isolante TEXLOSA 50/35 R GREY para instalação de passagem, composta por uma base de espuma de poliestireno extrudido de estrutura de célula fechada de 50 mm de espessura com uma condutividade térmica de lambda 0,033 W/mºK (conforme UNE EN 13164), autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com um acabamento cinza rústico rugoso, todo o sistema em conformidade com o Código Técnico da Edificação (CTE) e a norma UNE 104401:2013 Impermeabilização com membranas betuminosas modificadas. Sistemas e implementação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000405
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings