Publicar produtos
Portugal_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaNoTransInvAjardinada_Extensiva+SOPRAXPS+MorterplasFp4KgGarden+MorterplasFv4Kg_300,4mm

m2 Cobertura constituída por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante de duas camadas ADERIDA ao suporte formado por emulsão asfáltica EMUFAL PRIMER com teor mínimo de 300 g/m2, APP plastomérico LBM com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS FV 4 kg (LBM-40-FV segundo UNE 104410-2013), lâmina aderida ao APP anterior plastomérico LBM com aditivo anti-raízes (UNE-EN 13948) com reforço de feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado (FP) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS FP 4 KG GARDEN (LBM-40-FP segundo UNE 104410-2013), camada separadora de geotêxtil não tecido de fibras 100% poliéster, com resistência à tracção de 4,45 kN/m e resistência à punção estática (CBR) de 820 N com gramagem de 300 g/m2 ROOFTEX V 300; camada isolante térmica formada por placas de poliestireno extrudido de dimensões 1250 x 600 mm com juntas de meia-madeira de resistência à compressão de 300 KPa, condutividade térmica Lambda 0,032 W/mºK segundo a EN 13164 e espessura de 80 mm tipo SOPRAXPS SL 80; camada drenante composta por uma estrutura tridimensional de poliestireno com 12 mm de altura, com dois geotêxteis de polipropileno incorporados, colocados em ambos os lados capazes de manter a água constante na estrutura nodular, DRENTEX IMPACT GARDEN, posterior acabamento com terra vegetal e plantação de relva ou sedum na espessura adequada ao sistema de cobertura verde extensiva.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000423
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings