Publicar produtos
Portugal_FalsoTeto_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Portugal_FalsoTeto_TecsoundFt75+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

Isolamento acústico de teto composto por uma estrutura em chapa de aço galvanizado de 60/27 mm, sobre a qual são aparafusados dois painéis de gesso cartonado de 12,5 mm, com lâmina isolante acústica sintética autocolante, isenta de asfalto, à base de polímeros, de 2.000 kg/m3, com densidade de 7 kg/m2 e espessura de 3,5 mm, tipo TECSOUND SY 70, entre painéis; após instalação na laje de complexo insonorizante constituído por feltro de fibra têxtil porosa e lâmina sintética Tecsound, com peso total de 7,6 kg/m2 e espessura de 11 mm, tipo TECSOUND FT 75, ancorada à laje com cola de impacto SOPRAGLUE ACOUSTIC e fixação mecânica com bucha de PVC PT-H FIXING; ancoragem do teto à laje com amortecedores; instalação na câmara de ar de material absorvente tipo lã mineral com 50 mm de espessura e densidade de 50 kg/m3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000434
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosCeilings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Código ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems