Publicar produtos
Portugal_Divisória125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Portugal_Divisória125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

m2 Divisória composta por uma estrutura autoportante de aço galvanizado composta por uma estrutura horizontal de 73 mm (canal) sobre banda de amortecimento TECSOUND S50 BAND 50 e uma estrutura vertical de 70 mm (pilar) colocada a cada 600 mm, na qual serão aparafusadas duas placas de gesso cartonado de 12,5 mm em ambos os lados com uma manta isolante acústica sintética autoadesiva, isenta de asfalto, à base de polímeros, com densidade de 2.000 kg/m3, 5 kg/m2 e 2,5 mm de espessura, do tipo TECSOUND SY 50, entre painéis; colocação de material absorvente do tipo lã mineral com 70 mm de espessura e uma densidade de 50 kg/m3 entre os pinos. Nível de isolamento acústico aéreo: RA = 58 dBA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000435
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWall insulation systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls