Publicar produtos
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Panels

    Traduzido por Google,

    Mais limpos, rápidos e sustentáveis ​​do que o drywall, os sistemas de parede modulares SwiftWall, fáceis de montar, permitem erguer barreiras ou cômodos temporários – ou mais permanentes – de forma rápida e sem a sujeira de aplicar massa corrida, lixar ou pintar.

    Nossa linha de produtos inclui sistemas de paredes temporárias, como paredes temporárias , soluções de divisórias temporárias , painéis de parede temporários, divisórias de parede temporárias e escoramento de parede temporário, além de uma ampla gama de paredes contemporâneas .

    Especificação
    • SwiftWall Pro Panels are made of ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. Our non-hydroscopic SwiftWall Pro Panels also help keep the noise down with a STC21 sound rating.
      Standard Panels are manufactured to a sturdy 4’ wide and 1” thick, and come in heights of 4’, 8’, 10’, 12’ and 16’. Panels can be stacked as high as required by using C-Channels and a support skeleton such as metal stud framing.

      • Installs 5X faster than stud and drywall
      • Simple track and panel system with non-hygroscopic ABS, textured finished on both sides of the wall for an elegant, finished appearance
      • Aluminum joiners for fast, easy, durable install
      • Very lightweight, durable, easy to handle, stronger than drywall
      • Multiple standard sizes: 4, 8, 10, 12 and 16 ft can be stacked to any height
      • Quickly and easily cut to size with minimal mess
      • Easily install and remove graphics
      • STC21 sound rating to keep noise down
      • Class C fire rated with optional Class A aluminum skins
      • Quickly reconfigured
      • 20+ reuses plus sustainable and recyclable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswiftwall-pro-panels
    • Familia de productoTemporary Modular Wall Systems
    • Grupo de produtosModular Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls