Publicar produtos
Portugal_Pavimento de parquet 158,4 mm_Pavimento de madeira + Texfon
SOPREMA

Portugal_Pavimento de parquet 158,4 mm_Pavimento de madeira + Texfon

m2 de isolamento acústico contra ruído de impacto de pavimentos de construção nova, utilizando uma lâmina de feltro de poliéster de alta tenacidade, resistente ao impacto, de 3,4 mm, colada a uma proteção betuminosa, de alta resistência à compressão, ao rasgo e à perfuração, do tipo TEXFON; sobreposta com a aba autocolante fornecida para o efeito, incluída no produto; finalizado com parquet, laminado ou similar de 8 mm de espessura, reduzindo o nível global de pressão sonora de impacto ALw = 21 dB e o nível global de pressão sonora de impacto normalizado LnTw = 60 dB.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000439
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosAcoustic floor insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPavements

Disponibilidade da região

Europa