Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227 mm

Cobertura composta por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante bicamada ADERIDA ao suporte com prévia emulsão asfáltica EMUFAL PRIMER com dosagem mínima de 300 gr./m2, lâmina de betume SBS modificado elastomérico com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV conforme UNE 104410:2013), lâmina superior totalmente aderida à inferior de betume SBS elastomérico, com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP), com acabamento superior também em não tecido de poliéster (FP) e película hot-melt na inferior com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP conforme UNE 104410:2013), camada de acabamento com aglomerado asfáltico.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000446
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings