Publicar produtos
Portugal_Divisória74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Portugal_Divisória74mm_TecsoundSy50+Lm

Divisória composta por uma estrutura autoportante de aço galvanizado, composta por uma estrutura perimetral de 73 mm sobre faixa de amortecimento TECSOUND® S50 BAND 50 e uma estrutura vertical de 70 mm (pilar) disposta a cada 600 mm, sobre a qual serão aparafusados painéis de aglomerado de 12 mm em ambos os lados, com uma manta isolante acústica sintética autoadesiva, isenta de asfalto, à base de polímeros, com densidade de 2.000 kg/m³, 5 kg/m² e 2,5 mm de espessura, do tipo TECSOUND® SY 50, entre painéis; colocação de material absorvente tipo lã mineral com 45 mm de espessura e uma densidade de 15 kg/m³ entre os pilares. Nível de isolamento acústico aéreo: RA = 45 dBA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000456
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls