Publicar produtos
Portugal_Divisória162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Portugal_Divisória162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Elemento de separação vertical constituído por uma estrutura autoportante de aço galvanizado composto por uma estrutura horizontal dupla (canal) de 48 mm sobre banda de amortecimento TECSOUND® S50 BAND 50 e uma estrutura vertical (pilar) de 46 mm, dispostas a cada 600 mm, sobre as quais serão aparafusadas, em ambos os lados, duas placas de gesso cartonado de 12,5 mm, com uma manta acústica autoadesiva à base de betume elastomérico, reforçada, flexível e com uma densidade de 1500 kg/m³, 6 kg/m² e 4 mm de espessura, do tipo INSOPLAST AA 6, entre as placas; colocação de material absorvente, como a lã mineral, com 50 mm de espessura e uma densidade de 50 kg/m³, entre os pilares. Nível de isolamento acústico aéreo: RA = 54 dBA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000457
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls