Publicar produtos
Portugal_PavimentoAzulejo239mm_Azulejo+TecsoundFT75
SOPREMA

Portugal_PavimentoAzulejo239mm_Azulejo+TecsoundFT75

Isolamento acústico contra ruídos aéreos e ruídos de impacto provenientes de lajes, através da instalação do complexo de isolamento acústico à base de polímeros sintéticos sem asfalto de alta densidade e feltro de fibra têxtil porosa TECSOUND® FT 75 com 7,6 kg/m2 e 14 mm de espessura sobre a laje 14 mm de espessura TECSOUND® FT 75 na laje, colocado de ponta a ponta entre as placas e a junta selada com a fita TECSOUND S50 BAND 50 e acabado com uma placa de argamassa e pavimento com uma espessura total de 54 mm, reduzindo o nível de pressão sonora de impacto global ΔLw em 22 dB e o nível de pressão sonora de impacto normalizado global LnTw=56 dB

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000463
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosAcoustic floor insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPavements

Disponibilidade da região

Europa