Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransVehicInvertida_LosaHormigón+MorterplasSbsFv4Kg+MorterplasSbsFp4Kg_218,3mm

m2 Cobertura constituída por: formação de taludes com betão celular na espessura média de 8 cm com acabamento em argamassa de cimento com espessura média de 2 cm com resistência superficial necessária para receber a impermeabilização; Membrana impermeabilizante de duas camadas ADERIDA ao suporte com emulsão asfáltica EMUFAL PRIMER com teor mínimo de 300 gr./m2, LBM elastomérico SBS com reforço de feltro de fibra de vidro (FV) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤-15ºC tipo MORTERPLAS SBS FV 4 KG (LBM-40-FV segundo UNE 104410:2013), lâmina superior totalmente aderida à lâmina inferior de betume modificado elastomérico SBS com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP) com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FP 4 kg (LBM-48-FP segundo UNE 104410:2013), camada separadora geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tração de 9 kN/M e resistência à punção estática (CBR) de 1500 N com uma gramagem de 90 grs/m2 TEXXAM 1000; camada isolante térmica formada por placas de poliestireno extrudido de dimensões 1250x600 mm com juntas de meia-madeira de resistência à compressão de 300 KPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK e espessura de 80 mm tipo SOPRA XPS SL 80; camada separadora antiperfuração em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno termosselado com resistência à tração de 12,5 kN/M e resistência à punção estática (CBR) de 2250 N com gramagem de 170 grs/m2 TEXXAM 1500, camada de acabamento por meio de laje de betão armado com malha eletrosoldada para distribuição de cargas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000498
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings