Publicar produtos
Typical Room Personal Storage Lockers
Typical Room Personal Storage Lockers

    Typical Room Personal Storage Lockers

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada nesta altura e largura
    • O kit inclui cinco armários de armazenamento pessoal (PSL) de duas camadas
    • A opção mostrada é uma configuração Econômica
    • Tipo de cadeado: Fechadura de combinação com chaves mestras e recurso Slam-Lock


    Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas. Uma solução típica seria uma série de armários em uma direção linear. Características padrão
    • Várias opções de bloqueio
    • A parte superior angular é opcional
    • Capacidade de reconfigurar a qualquer momento durante a vida útil do armário
    • As portas são feitas de construção soldada de parede dupla de calibre 18
    • Projetado para ser capaz de se conectar à extração de ar
    • Acabamento em pó de alta qualidade
    • banco de capacidade de 200 lb
    • Acessórios disponíveis
    • Componentes elétricos modulares permitem alimentar e carregar vários dispositivos
    • Prateleiras ajustáveis de largura total
    • Portadores de documentos
    • Espelho magnético de 4" x 6"
    • Bandeja de inicialização de borracha para evitar que o escoamento da inicialização atravesse o armário
    • Rack de secagem de armadura corporal (disponível apenas com configuração de gaveta de bancada)
    • Gavetas internas
    • Prateleiras modulares em "L"
    • Várias opções de gancho
    • Kits de conversão de caixa de bloqueio
    Especificação
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPSL_Typical_Room_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers

    Disponibilidade da região

    América do Norte