Publicar produtos
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk

    Standard Dispatch Desk

    Traduzido por Google,
    Balcão de Despacho

    Um balcão de despacho 911 é um hub de comunicação central onde profissionais treinados recebem chamadas de emergência e despacham os primeiros socorristas apropriados. Equipado com tecnologia avançada e várias telas, ele facilita a coleta rápida de informações, alocação eficiente de recursos e tomada de decisões cruciais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72", 84", 96"
    Profundidades: 39"
    Alturas: 22" - 48"

    • Os balcões de despacho são comumente usados ​​em call centers 911 e outros ambientes comerciais com bancos telefônicos 24 horas por dia, 7 dias por semana
    • Várias telas e amplo espaço para hardware e equipamentos de computador
    • As telas de privacidade de tecido mantêm os despachantes focados e ajudam a abafar o som das mesas adjacentes


    Esta família foi projetada como uma solução completa para a configuração de mesa de despacho mais comumente usada. O modelo inclui dois gabinetes de hub de tecnologia à direita e à esquerda para armazenar hardware e equipamentos de computador. O gabinete de ponte de conexão facilita o gerenciamento de cabos e conecta os computadores ao braço de exibição de vários monitores na superfície de trabalho de tamanho generoso. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e insira a largura nominal da mesa que você precisa. A família será flexionada automaticamente para o tamanho padrão mais próximo. Use os parâmetros Starter e Adder para conectar várias mesas em sistemas maiores. Acessórios adicionais para a mesa de despacho estão disponíveis mediante solicitação e incluem gabinetes de armazenamento adicionais, tecnologia de aquecimento e resfriamento pessoal, recursos adicionais de energia e carregamento, uma luz de status de 3 cores e um porta-copos de encaixe.
    Especificação
    • Construction
      • Made from 1 1/8" thick plywood and finished with high-pressure melamine laminate
      • A wide range of laminate styles and fabric colors are available to ensure the console fits seamlessly into your space
      • Heavy-duty monitor arm can carry up to six 24" monitors on a single row
      • Fabric privacy screens help isolate sound from adjacent desks
      • Left and right technology hubs store computer hardware and other equipment
      • Innovative design keeps the operator's space clutter and cable-free
      • Desks can be linked together back to front and side to side to create more complex configurations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Console_Dispatch_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-20
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)39
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    América do Norte