Publicar produtos
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Traduzido por Google,
    Mesa de administrador ajustável

    Uma mesa ajustável simples para uso em ambientes de educação e sala de aula.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36"
    Profundidade: 24", 30"
    Alturas: 24" - 36"

    • Mesa de console para configurações educacionais
    • Ajuste de altura de catraca
    • Tampo laminado de alta pressão com pés revestidos a pó


    Mesas de console de altura ajustável são frequentemente encontradas em ambientes educacionais e de sala de aula. Para utilizar esta família, basta selecionar as opções de largura e profundidade desejadas. Ajustar a altura estenderá visivelmente as pernas da mesa. Vários parâmetros de material foram disponibilizados para alterar a cor ou o acabamento da mesa.
    Especificação
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte