Publicar produtos
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Traduzido por Google,
    Cortador de rolo de papel de parede

    O dispensador cortador de rolos de papel pode ser usado com papel kraft, papel de embrulho, papel pardo ou papel para mascaramento. Este produto é mais comumente encontrado em escritórios, salas de aula e instalações de embalagem. Ele vem com uma lâmina de corte, o que facilita o uso, e também pode ser fixado na parede.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36"
    Profundidades: 12"
    Alturas: 15"

    • Mais comumente usado em instalações de embalagem, escritórios ou escolas
    • Pode ser usado em ambientes de artes e ofícios ou até mesmo em instalações de processamento de alimentos
    • Fácil de instalar e montar
    • Lâmina de corte afiada integrada para corte fácil de papel


    Este cortador de rolos de papel é um ótimo complemento para qualquer projeto que exija embrulhar itens em papel ou em instalações de processamento de alimentos para embalar carne. No painel de propriedades, em dimensões, ajuste a largura desejada no parâmetro "ENTER_Width".
    Especificação
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Available in multiple widths: 24", 30", and 36"
      • Paper roll dispenser includes a cutting blade, which makes it easier for the users to cut
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Dispenser_Wall_Mounted_Paper_Cutter_SST
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    América do Norte