Publicar produtos
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte para armazenamento de arte em arame

    Ótimos para uso em museus, galerias e bibliotecas, os painéis de armazenamento de obras de arte em malha montados na parede armazenam com eficiência pinturas, imagens e obras de arte emolduradas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60"
    Profundidades: 1 1/4", 24"
    Alturas: 60", 72", 84", 96", 108", 120"

    • Use em museus, galerias, bibliotecas, escolas e muito mais
    • A tela de arame de 2"x1" aceita ganchos de arte para pendurar sem ferramentas
    • Configurações de montagem na parede ou independentes
    • Os painéis podem ser usados ​​verticalmente ou horizontalmente


    A família de painéis de armazenamento de arte de malha de arame pode ser usada como vertical ou horizontal selecionando entre MODIFY_Vertical e MODIFY_Horizontal. Use o parâmetro ADD_Freestanding Kit para adicionar pernas. A largura pode ser 48" ou 60" usando o botão de alternância. Insira a altura desejada em ENTER_Height, e ACTUAL_Height se ajustará automaticamente ao tamanho mais próximo disponível. Informações sobre peso e preço estão incluídas neste modelo.
    Especificação
    • Construction
      • Frame constructed of 1 1/4" x 1/8" angle steel
      • Woven steel wire (10 gauge) in 2" x 1" rectangle mesh
      • Panels include at least one 7/8" x 3/4" stiffening bar welded to the frame
      • High quality gray powder coat standard
      • Emission-free powder coat free of off-gassing or volatile chemicals
      • Each panel ships with 4 wall-mounting brackets
      • Additional wall fasteners and artwork hooks available on order
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Panel_Art_Wire_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosStorage Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    América do Norte