Publicar produtos
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Traduzido por Google,
    Cabideiro de roupas autônomo

    Este simples cabideiro independente foi projetado para pendurar bolsas para roupas nas barras de dois níveis na parte frontal e traseira.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60"
    Profundidades: 22"
    Alturas: 72"

    • Rack de chão de 72" de dois níveis
    • Design modular independente
    • Armazena até 60 sacos de roupas


    Este modelo é um suporte de bolsas dupla face e dois níveis, útil para armazenar pistolas, rifles, evidências e bolsas de propriedade. Usando todas as quatro barras, o suporte é capaz de segurar 60 bolsas. Para usar esta família, insira-a em seu projeto a partir do aplicativo Fetch e clique para colocá-la no local desejado.
    Especificação
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17
    • Título OmniclassClothing Racks

    Disponibilidade da região

    América do Norte