Publicar produtos
Flat Retail Shelving
Flat Retail Shelving
Flat Retail Shelving

    Flat Retail Shelving

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de prateleira plana

    Sistema de estantes modulares planas altamente flexíveis para lojas de varejo ou comércio. Melhore o manuseio, o fluxo de trabalho e a organização de lojas de varejo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 36"
    Profundidades: 12", 16", 20"
    Altura: 89"

    • Prateleiras planas de uso geral para varejo ou uso médico
    • Prateleiras cantilever facilmente ajustáveis
    • Starter e Adder, bem como configurações de um ou dois lados disponíveis
    • Gaveta de armazenamento de fundo plano opcional


    Esta versátil linha de produtos inclui a Bandeja Extraível e a Prateleira de Fluxo Gravitacional Extraível, ambas compatíveis com gôndolas autônomas e com decapagem de parede personalizada. A prateleira da bandeja possui prateleiras metálicas de alta qualidade com divisórias personalizáveis ​​em policarbonato e frentes em acrílico transparente, garantindo fácil montagem, rotação de estoque FIFO com fluxo gravitacional e total visibilidade dos medicamentos. As prateleiras de fluxo gravitacional adicionam uma base de polietileno antiderrapante, promovendo armazenamento sem poeira e higiene aprimorada. Os principais recursos incluem abertura por pressão, mecanismos de travamento automático e divisórias ajustáveis, tornando esses sistemas altamente funcionais e fáceis de limpar. Eles suportam diversos medicamentos, como cápsulas, comprimidos e líquidos. As prateleiras extraíveis permitem fácil reabastecimento, enquanto as prateleiras podem ser espaçadas mais próximas umas das outras, permitindo até 40% mais armazenamento de receitas no mesmo espaço que as prateleiras de gôndola tradicionais. Os sistemas podem ser personalizados em várias dimensões para atender a diferentes necessidades de armazenamento. A Pharmacy RX Pick Shelving Systems se diferencia por oferecer uma gama completa de soluções para o gerenciamento eficiente de medicamentos.
    Especificação
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelves_Flat_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)89
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-25 53 11 11
    • Título OmniclassPharmacy Shelving Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings