Publicar produtos
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving

    Art Storage 4-Post Shelving

    Traduzido por Google,
    Rack de armazenamento de 4 colunas

    Estante fechada de 4 postes com hastes verticais arte/varas de suporte de estrutura.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 42", 48"
    Profundidade: 24", 30", 36"
    Alturas: 76", 88", 97", 121"

    • Ideal para armazenar arte ou outras mídias planas
    • Inclui duas prateleiras
    • As unidades de 121" de altura incluem 3 prateleiras igualmente espaçadas
    • Prateleiras adicionais disponíveis para encomenda
    • Suporta até 550 libras por prateleira


    Esta unidade de 4 colunas foi especialmente configurada para armazenar arte ou outras mídias planas. Use as hastes em grupos de 4 para armazenar com segurança e eficiência porta-retratos de até 550 libras por prateleira (a capacidade real varia com base na largura e profundidade selecionadas). Ideal para uso em museus, ambientes educacionais e corporativos, este rack de arte garantirá que suas preciosas obras estejam protegidas. Use ENTER_Width e ENTER_Depth para selecionar as dimensões gerais. O número de hastes se ajustará automaticamente ao número e espaçamento necessários com base nas dimensões. Todas as unidades contêm duas prateleiras, exceto as prateleiras de 121" de altura que vêm com 3 prateleiras igualmente espaçadas - prateleiras adicionais disponíveis sob encomenda.
    Especificação
    • UprightsFormed from steel sheet to formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • Threaded support rods, used in groups of 4 to support art frames.
      FinishesPaint finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_4-Post_Art_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte