Publicar produtos
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving

    Hexagonal Wall Mounted Shelving

    Traduzido por Google,
    Prateleiras de parede hexagonais

    Tamanhos padrão
    Larguras: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18"
    Profundidades: 4", 6", 8", 10", 12"
    Alturas: 5 25/128", 6 119/128", 8 169/256", 10 25/64", 12 1/8", 13 219/256", 15 151/256"

    • Ideal para projetos de design de interiores residenciais e comerciais.
    • O formato hexagonal permite configurações versáteis e estéticas.
    • Este modelo permite que você personalize a largura e a profundidade desejadas
    • O design modular permite sistemas de prateleiras de parede personalizados para soluções de armazenamento exclusivas.


    A família de prateleiras Hexagon Revit foi meticulosamente projetada para integração perfeita em projetos arquitetônicos, garantindo compatibilidade com uma variedade de estilos de interiores. Ela oferece suporte robusto para suas necessidades de armazenamento, ao mesmo tempo em que aprimora a estética espacial de qualquer ambiente. Ideal para ambientes residenciais, comerciais e de escritório, este sistema de prateleiras oferece uma maneira inovadora de exibir itens em um formato modular. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. No navegador de propriedades, em dimensões, você pode personalizar os valores de largura e profundidade desejados. Eleve seus projetos de design com a Prateleira Hexagon, onde a criatividade encontra a praticidade em uma mistura harmoniosa de forma e função.
    Especificação
    • Key Features:
      • Parametric width and depth for customizable sizing
      • Modular hexagon geometry for grouped wall installations
      • Lightweight design optimized for interior layouts
      • Ideal for book, décor, and display storage
      • Constructed from wood with a durable laminate finish
      • Panel Thickness: 3/4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Hexagon_Wall_Mounted_LAM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Art