Armazenamento de revistas com prateleiras angulares
Apresentando nossa inovadora prateleira de armazenamento de revistas, uma adição versátil a qualquer projeto de design que exija soluções eficientes de organização e exibição. Esta unidade de prateleiras é projetada especificamente para atender às necessidades de bibliotecas, áreas de espera, espaços comerciais e escritórios modernos que buscam uma maneira elegante de exibir periódicos e revistas.
Ideal para ambientes educacionais e institucionais
Construído com painel de partículas TFL de dupla face de 3/4”
Prateleiras ajustáveis para armazenamento versátil de revistas
Inclui niveladores ocultos para fácil nivelamento da unidade em superfícies irregulares
Esta prateleira de armazenamento de revistas combina durabilidade com apelo estético, apresentando uma construção robusta que garante desempenho duradouro. Ao contrário de outros produtos de prateleiras, esta unidade é equipada com níveis angulares e niveladores ajustáveis, facilitando a visibilidade e acessibilidade ideais do conteúdo. Para usar esta família, basta abrir o aplicativo fetch e clicar no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em construção, você pode inserir o número desejado de prateleiras. No painel de propriedades, em dimensões, você pode verificar as dimensões personalizadas e ele permite que você insira a largura, profundidade e altura desejadas.
Especificação
Construction
Built with fully doweled 3/4” particle board
Includes hidden adjustable levelers
Width options: 24" or 36" wide
Height options: 30" or 54" tall
Shelves are angled with adjustable options secured by double-pin clips
Especificações técnicas
Ref.ª únicaSSG_Shelving_Magazine_Angled_LAM
Familia de productoPublic Safety
Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention