Publicar produtos
Glass - Round Restaurant Table

Glass - Round Restaurant Table

Traduzido por Google,
Mesa de café em aço revestido a pó com tampo de vidro temperado.

Tamanhos padrão
Larguras: 34" - 44"
Profundidades: 34" - 44"
Alturas: 28" - 30"

  • Ideal para espaços interiores comerciais, de hotelaria e residenciais.
  • Tampo circular com vidro temperado suavemente biselado ou acabamento em folheado de nogueira.
  • Base simples em aço com um perfil moderno, discreto e que otimiza o espaço.
  • O design harmoniza-se perfeitamente com os assentos em lounges, áreas de reunião e zonas de refeições.


Com uma base simples em aço e um tampo suavemente chanfrado, disponível em vidro temperado ou folheado de nogueira, esta mesa oferece um perfil refinado e discreto que se adapta bem tanto a espaços públicos quanto privados. É ideal para salas de jantar, salas de reuniões, lounges, recepções e outros ambientes arquitetônicos onde se busca uma presença minimalista e elegante. Seu formato circular e detalhes minimalistas facilitam a integração em diversos estilos de decoração de interiores.
Especificação
  • Construction
    • Simple steel base with powder coated finish
    • Softly beveled tabletop edge detail
    • Available with tempered glass or walnut veneer tabletop surface
    Applications
    • Suitable for hospitality, office, lounge, and residential environments
    • Complements contemporary and transitional interior schemes
    • Ideal for meeting, dining, and casual collaboration settings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Table_Cafe_PCS
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Restaurant Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniclassClassroom Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings