Publicar produtos
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture
Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Paper Towel Dispenser Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha

    Este dispensador de papel toalha pode ser usado em qualquer sala de exame sanitário, banheiro, sala de descanso e outras áreas que exijam este elemento essencial. É um dispensador montado na parede com um sensor para uso automático.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 13"
    Profundidades: 9"
    Alturas: 16"

    • Mais comumente usado em banheiros, hospitais, restaurantes e salas de descanso
    • Sensor automático sem toque incluído
    • Fácil de limpar e reabastecer


    Este dispensador é mais comumente encontrado em hospitais, escritórios, banheiros e outras áreas. Para abrir esta família genérica, navegue por ela no Fetch App e carregue-a diretamente no seu projeto.
    Especificação
      • Made from plastic in the color black
      • Included with the sensor for automatic use
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Dispenser_Paper_Towel_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)13
    • Profundidade (polegadas)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia