Publicar produtos
Soap Dispenser Restroom Specialties
Soap Dispenser Restroom Specialties

    Soap Dispenser Restroom Specialties

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão

    Os Dispensadores de Sabão são projetados para manter a higiene das mãos enquanto são usados ​​para lavar e limpar as mãos. Ajuda a reduzir a propagação de bactérias e germes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 3", 3,5", 4", 4,5", 5"
    Profundidades: 7,5", 8", 8,5", 9", 9,5", 10", 10,5"
    Alturas: 3", 3,5", 4"

    • Usado em quase todos os banheiros de espaços públicos
    • Pode ser manual ou automático
    • Design de montagem na parede


    Para incorporar esta família ao seu projeto, importe-a por meio do aplicativo Fetch. No painel de propriedades, ajuste a largura, profundidade e altura de acordo com sua preferência na categoria Dimensões. O dispensador tem uma bomba de sabão na parte inferior e uma janela retangular transparente que permite ao usuário verificar o nível de sabão para recargas.
    Especificação
      • Manufactured with plastic
      • Comes with high quality plastic finish
      • Soap window made out of clear polycarbonite
      • Manually operative
      • Wall-mounted design
      • Adjustable width, depth, and height with an increment of 0.5 inches
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Dispenser_Soap_PLA
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia