Publicar produtos
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture
Rolling Stool Medical Furniture

    Rolling Stool Medical Furniture

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banco Rolante Médico

    Este banco giratório é perfeito para uso em salas de exames, laboratórios de hospitais ou em qualquer lugar onde seja necessária mobilidade em posição sentada. Disponível com ou sem apoio para os pés integrado.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 23 1/2"
    Profundidades: 23 1/2"
    Alturas: 20 1/2" - 26 1/2"

    • Banco com rodinhas para uso em salas de exames e laboratórios
    • Assento redondo e acolchoado com 5 rodízios de 2"
    • Apoio para os pés integrado opcional


    Esta é uma família genérica leve para uso em projetos de escritórios, hospitais e farmácias. Este banquinho simples com rodinhas é perfeito para salas de exames médicos e espaços de laboratório onde a mobilidade sentada é necessária. Adicione o apoio para os pés integrado marcando a caixa "ADD_Foot Rest" na categoria de construção e ajuste a altura com o parâmetro "ENTER_Height" na categoria de dimensões.
    Especificação
      • Chrome plated metal
      • 6" padded seat
      • Height adjustable between 20 1/2" and 26 1/2"
      • Five double wheel casters for easy mobility
      • Optional integrated footrest
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Stool_Rolling_CHR
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia