Publicar produtos
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Esteira de secagem de resina epóxi

    Esteira de secagem de resina epóxi. Cada estante é projetada como um painel perfurado para acomodar os equipamentos de laboratório enquanto secam. A resina epóxi é sustentável em áreas de laboratório.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 30", 36"
    Profundidades: 1"
    Alturas: 24", 30", 36"

    • O preço está INCLUÍDO no modelo
    • A estimativa de custos é atualizada dinamicamente com as alterações feitas no modelo
    • Modelo altamente flexível para adicionar configurações maiores, se desejado


    Design Familiar: Os painéis perfurados SSG são projetados para serem altamente flexíveis e adaptáveis, com cada modelo construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo tem uma variedade de tamanhos diferentes para escolher. Basta selecionar o tamanho que deseja usar e colocá-lo em seu modelo. Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informação incorporado. Cada modelo tem um preço de orçamento de pior caso que é atualizado conforme você manipula o modelo. Assim, permitindo que o designer e o cliente entendam rapidamente onde todo o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM deveria ser.
    Especificação
    • Sustainability
      • Epoxy surfaces and sinks are eligible for several LEED credits including: Point of Manufacture 5.1 & 5.2, Point of Extraction 5.1 & 5.2, Recycled Content MR 4.1, VOC Content EQ 4.1, Certified Wood.
      Construction
      • Several different edge styles and sizes.
      • Drop-in sinks or undermount sinks available.
      • Feature excellent physical, chemical, stain, and heat resistance, and will not delaminate, swell, or spall. Work surfaces have a smooth, low-glare exterior with a standard drip groove, feature a standard beveled edge finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Drying_EPX
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-25
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT