Publicar produtos
8' x 16' In Plant Office
8' x 16' In Plant Office

    8' x 16' In Plant Office

    Traduzido por Google,
    Escritório pré-fabricado na fábrica

    Tamanhos padrão
    Larguras: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Profundidades: 4', 6', 8', 10', 12'
    Alturas: 106 1/4"

    • Estruturas de escritório pré-fabricadas são úteis para criar espaços fechados dentro de estruturas maiores
    • A estrutura inclui portas, janelas, luminárias, tomadas duplex e equipamentos de distribuição elétrica
    • Todo o escritório pode ser facilmente movido usando os bolsos das empilhadeiras


    Este é um arquivo de projeto com todos os escritórios pré-fabricados de tamanho padrão. Você pode selecionar o tamanho que funciona melhor e copiá-lo em seu projeto ou usar os tipos de família do sistema para desenhar o seu próprio.
    Especificação
    • Floor
      • 2"x6" C channel perimeter frame with included forklift slots
      • Galvanized steel weather shield covers entire floor assembly
      • 2"x4" lumber floor joists spaced 12" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Floor decking constructed of 3/4" plywood and 1/8" vinyl floor tile
      Walls
      • 2"x4" nominal lumber wall studs spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior wall covered with 1/2" gypsum board with laminated vinyl covering
      • Exterior steel siding attached to 1/8" structural sheathing with waterproofing
      Ceiling and Roof
      • Interior ceiling height is 8'-0"
      • Roof framing is made of 2"x4" lumber spaced 16" OC
      • R-11 fiberglass batt insulation
      • Interior ceiling finished with 1/2" gyspum board
      • Exterior roof sheathed with 7/16" plywood covered with 4mm vapor barrier
      • Roof covered with 30 gauge galvanized steel
      Windows
      • Fixed glass picture window
      • Double insulated glazing with vinyl perimeter
      • Fixed in place with silicone-based sealent
      • Sliding windows optional
      Exterior Doors
      • Sandwich-type doors with aluminum faces, foam interior core, and wood perimeter
      • Welded aluminum frame
      • Heavy duty metal hingers
      • Single fixed tempered glass pane
      Interior Lighting
      • 4' T8 twin tube
      • Acrylic diffuser cover
      Electrical Service Panel
      • Preqired service panel
      • Includes 60-amp main breaker, 15-amp lighting breaker, 20-amp receptacle breaker
      • Additional breakers available on request
      • Standard service 240/120V, single phase, 60 cycle
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Prefab_Office_8x16_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosModular in-plant offices
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)111
    • Largura (polegadas)192
    • Profundidade (polegadas)96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Espaço modular
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Número OmniClass23-19 29 11 29
    • Título OmniclassMobile Buildings