Publicar produtos
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Elevador vertical cantilever

    Os elevadores cantilever são uma opção fácil de instalar para movimentar itens volumosos ou de grandes dimensões em armazéns com vários níveis ou mezaninos. Com uma distância máxima de até 12 metros entre andares e até 4 patamares, este produto é a solução para praticamente qualquer necessidade de transporte vertical em armazéns. Este elevador cantilever facilita a movimentação de itens pesados ​​dentro do armazém.

    • Frequentemente especificado em ambientes industriais ou de depósito para elevação de itens volumosos ou pesados ​​entre níveis ou mezaninos
    • Pode expandir até 4 patamares com configurações C, Z ou passthrough
    • A corrente de transmissão em balanço é mais fácil de instalar em comparação com outras unidades


    Esta família foi projetada para ser totalmente paramétrica. Para usar este modelo, basta inseri-lo em seu projeto e inserir o tamanho de plataforma desejado em ENTER_Platform Width, ENTER_Platform Depth e ENTER_Floor to Floor Height para que o elevador seja dimensionado automaticamente. Opções adicionais, como montagem em superfície ou em poço, número de níveis de patamar e opções de configuração de portas, podem ser encontradas na categoria de construção. Todas as configurações de conectores elétricos podem ser encontradas na categoria Electrical - Loads no navegador de tipos. Se um usuário desejar usar esta família por meio de placas de piso, após a colocação, use a ferramenta de corte e clique no piso e, em seguida, na família para criar o corte do tamanho correto.
    Especificação
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 8'x8'
      • 8'-40' floor-to-floor heights
      • 19-21 feet per minutes operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 6" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
      • Variable speed motor with soft start and stop
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Vertical_Lift_Cantilever_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Classificação IFCMobilia