Publicar produtos
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture

    Instrument Stand Healthcare Furniture

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Suporte para Instrumentos Médicos

    O suporte de instrumento é encontrado principalmente em ambientes de saúde como clínicas, hospitais e outras instalações médicas. Ele permite que os profissionais médicos concluam tarefas e rotinas diárias de forma mais eficiente e prática. Dá aos profissionais acesso direto às suas ferramentas e instrumentos, tudo em um só lugar.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 21"
    Profundidades: 21"
    Alturas: 29" - 47"

    • Mais comumente usado em hospitais, clínicas e outras instalações médicas
    • A base com rodízios móveis proporciona fácil mobilidade e apoio firme
    • A bandeja fornece transporte fácil de equipamentos e ferramentas médicas


    Este suporte para instrumentos médicos é um excelente complemento para hospitais, casas de repouso e clínicas. No painel de propriedades, em dimensões, ajuste a altura desejada no parâmetro "ENTER_Height".
    Especificação
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 29" - 47" and secured with a lock knob
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Pedestal_Instrument_Stand_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)21
    • Profundidade (polegadas)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-25 59 11 15 11
    • Título OmniclassSurgical Instrument Tables