Publicar produtos
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail
GROW Mobile System Surface Rail

    GROW Mobile System Surface Rail

    Traduzido por Google,

    GROW Mobile System com Surface Rail

    À medida que a legalização da cannabis se expande, os cultivadores de interior estão se esforçando para produzir produtos consistentes e de alta qualidade, além de controlar custos e aumentar os rendimentos. Otimizar o espaço em instalações de cultivo novas ou existentes é uma maneira inteligente de ganhar mais dossel em menos espaço.

    O sistema GROW Mobile elimina o desperdício de espaço no corredor e permite vários níveis de área de cultivo. Ao maximizar o espaço, reduzir o uso de energia e melhorar a eficiência, ajuda a criar melhores locais para trabalhar e crescer.

    O sistema GROW se move para aproveitar ao máximo o espaço disponível. Pode atingir até 60 pés de comprimento e até 30 pés (9,14 m) de altura (com aprovação de engenharia), permitindo duas, três ou até quatro camadas de espaço crescente.

    Os sistemas de trilho guiam os carros GROW para otimizar o espaço, fornecer acesso aos corredores, facilitar o movimento suave dos carros e são projetados para resistir à corrosão. As opções de trilho incluem montagem embutida e em superfície. Os trilhos podem ser colocados em piso nivelado ou desnivelado e incluem opções antitombo.

    OPÇÃO DE TRILHO - Montagem em Superfície (Incluída)

    Os trilhos de superfície podem ser colocados em cima de pisos existentes. O movimento suave do carro é garantido devido às juntas escalonadas que proporcionam transições suaves em toda a sala.

    • Para resistência à corrosão, as opções incluem base de liga de alumínio extrudado com barra de aço temperado revestido de zinco, aço inoxidável ou aço revestido de zinco
    • A parte superior do trilho se estende no máximo 12,7 mm acima da superfície do piso, atendendo aos requisitos da ADA
    • Opção anti-queda disponível

    CARROS

    Base de carro de aço estrutural montada com capacidade máxima de 3000 lbs. (1.360kg) por seção de carruagem. Rodas de baixo perfil fazem parte de nossos conjuntos patenteados de rodas drop-in que dispersam o peso e podem acomodar cargas pesadas com desgaste mínimo ao longo da vida útil do sistema com montagem do sistema a apenas 4" (102 mm) do chão. O carro é construído com contraventamento cruzado que fornece maior alinhamento para reduzir o risco de estantes em comprimentos estendidos com cargas pesadas.Os componentes do carro são pintados com tinta antimicrobiana de revestimento em pó para reduzir a quantidade de aço exposta a ambientes agressivos e ajudar a mitigar o acúmulo de ferrugem.

    Dimensões:

    O comprimento total do carro pode atingir até 60 pés (18 m) de comprimento.

    Os comprimentos das seções variam de 36” (914 mm) a 96” (2438 mm) e larguras de 24” (609,6 mm) a 60” (1524 mm).

    Os tamanhos de seção mais comuns são 48" (1.219 mm) x 96" (2.438 mm) e 48" (1.219 mm) x 48" (1.219 mm) para integração com as marcas de acessórios de horticultura líderes do setor.

    Modo de operação

    O controle de operação do sistema Mechanical Assist permite que a equipe mova com segurança e facilidade milhares de libras com o mínimo de esforço.

    • Cabo ergonômico de três raios
    • O recurso de segurança passiva antirrolagem evita que os carros rolem quando a trava de segurança está engatada
    • Controles duplos opcionais permitem acesso de ambas as extremidades do sistema

    Larguras do corredor

    Ao planejar o espaço do corredor para um banco de carruagens, considere o dimensionamento dos equipamentos necessários para acessar os níveis superiores durante o plantio/colheita, bem como o raio de giro necessário para acessar o corredor. Além disso, verifique os regulamentos locais de acessibilidade (ADA) e o código de incêndio para padrões e requisitos mínimos.

    ESTRELAS VERTICAIS

    Nossas prateleiras Widespan GROW são projetadas com colunas totalmente soldadas para maximizar o espaçamento das janelas e fornecer suporte estável e de longo prazo para plantas, vasos e tudo o que você precisa para criar um ambiente de crescimento ideal. A tinta GROW White é projetada para exposição aos raios UV e ambientes úmidos, com alta refletividade, excelente solidez da cor e propriedades antimicrobianas.

    Dimensões:

    As colunas verticais estão disponíveis como padrão até 16' (4876mm) de altura.

    As alturas variam de 60” (1524mm) a 192” (4876mm).

    O design vertical permite o ajuste vertical de 1-1/2" (38 mm) de braçadeiras horizontais soldadas de 6" (152,4 mm) com um espaçamento máximo de 48" (1219,2 mm) entre as braçadeiras.

    Permite o ajuste vertical de 1½” (38mm) de vigas horizontais.

    Profundidades verticais de 24" (609mm) a 48" (1219mm).

    O design do feixe oferece tamanhos configurados em incrementos de 1” (25 mm) entre 48” (1219 mm) e 96” (2438 mm) de comprimento.

    acessórios opcionais

    Promova a drenagem, evite o escoamento acidental e levante as plantas da superfície da bandeja.

    • Bandejas CRESCER de Aço
    • Inserções de bandeja de aço
    • Bandejas ABS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-grow-mobile-surface-rail
    • Familia de productoGROW Mobile Shelving
    • Grupo de produtosGROW Mobile Shelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves