Publicar produtos
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier
Day Use Lockers - Multi Tier

    Day Use Lockers - Multi Tier

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    De alta qualidade, aparência elegante e construído com uma porta de sobreposição completa com dobradiças ocultas estilo europeu, esses armários de uso diário são a solução ideal para um ambiente de escritório aberto, onde o armazenamento pessoal é valioso. Os armários de uso diário são projetados para serem os blocos de construção que criam um espaço de trabalho mais inspirador e produtivo.

    Os armários de uso diário da Spacesaver são feitos com uma estrutura de metal durável e uma porta de metal ou laminado de alta pressão, cada um dos quais oferece uma variedade de opções de bloqueio. Esses armários de uso diário podem ser usados para armazenar laptops, bolsas, mochilas, equipamentos de ginástica e outros pertences pessoais sem sacrificar o estilo geral do ambiente de trabalho.

    Este modelo Revit é flexível para nossas dimensões padrão e pode ter de 1 a 5 camadas de altura.

    Dimensões da estrutura do armário:
    Alturas: 24", 36", 54", 60", 72"
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidade: 12", 15", 18", 24"

    *As cores de metal representadas devem ser usadas apenas como estimativa. Não estamos sugerindo que a cor RAL fornecida seja um equivalente direto, mas sim uma estimativa aproximada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-day-use-locker-multi-tier
    • Familia de productoEducation & Library
    • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers