Publicar produtos
Static 4 Post Shelving Starter Closed Uprights
Static 4 Post Shelving Starter Closed Uprights

    Static 4 Post Shelving Starter Closed Uprights

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Prateleiras do tipo 4 colunas e caixas

    Atraente, versátil e de fácil acesso, a estante de 4 colunas do Spacesaver é uma solução de armazenamento altamente adaptável e econômica para praticamente qualquer coisa que você deseja armazenar. Todas as estantes Spacesaver podem ser equipadas com tampos personalizados e painéis finais para integrar com o design de um edifício e incorporados em um sistema móvel de alta densidade.

    Configurações disponíveis de prateleiras

    • Altura padrão 9/16
    • Profundidades de prateleira 9-36 em incrementos de 1"
    • Altura de Serviço Pesado 9/16
    • Profundidades de prateleira 9-36 em incrementos de 1"
    • Largura da prateleira 12-72 em incrementos de 1"
    • Limpar largura 10-70 em incrementos de 1"

    Configurações Disponíveis de Colunas

    • 5-3/4 - 143-3/4 em incrementos de 1-1/2"
    • Altura utilizável 3-141 em incrementos de 1-1/2"

    Colunas

    As colunas consistem em 18 ga. (1,2 mm) de aço laminado a frio formado em um poste comum em forma de "T" de 2" (50 mm) de largura ou em um poste final em forma de "ângulo" de 1" (25 mm). As ranhuras em forma de buraco de fechadura são colocadas em centros de 1-1/2” (38 mm) verticalmente na face interna dos postes. Os montantes “fechados” devem ter 24 ga. (0,60 mm) painel de fechamento entre os postes. Os montantes do tipo “aberto” devem ter pelo menos três 3” (76 mm) de largura x 18 ga. (1,2 mm) espaçadores entre os postes.

    Prateleiras

    Prateleiras universais de calibre 22 (0,75 mm) ou de calibre 18 (1,2 mm) patenteadas para serviço pesado com ranhuras ou prateleiras lisas universais. Para maior segurança, não há bordas de metal expostas. Prateleiras suportadas com suportes de prateleira de calibre 11 (3,1 mm) ou calibre 14 (1,9 mm).

    Opções ilimitadas de prateleiras

    Projetado para se adaptar a aplicativos de armazenamento fixos e móveis, o sistema de prateleiras de 4 colunas da Spacesaver oferece uma ampla variedade de opções. Para aumentar a sua utilidade funcional, as estantes individuais podem ser equipadas com portas bloqueáveis, gavetas de armazenamento e arquivo, caixas e prateleiras de referência extraíveis, bem como uma ampla gama de acessórios de armazenamento, acomodando uma ampla variedade de materiais.

    Proteção anti-queda

    Nossas estantes de 4 colunas podem ser equipadas com dispositivos anti-queda para ajudar a cumprir os requisitos sísmicos, proporcionando uma medida extra de estabilidade e segurança do sistema, mesmo em áreas sismicamente ativas.

    Se você precisar de um tamanho personalizado ou quiser saber mais sobre estantes de 4 colunas, não hesite em nos contatar. Nós estamos aqui para ajudar.

    Acessórios

    • Prateleira de passagem dupla com batente central
    • Divisor de caixa com frente de caixa de acrílico
    • Hastes Divisoras
    • Prateleira Universal
    • Prateleira de referência removível
    • Gaveta Interior Desdobrável
    • Porta de Entrada
    • Gaveta de arquivo fechada
    • Gaveta de armazenamento
    • Arquivos suspensos
    • Portas com dobradiças
    • Opções de identificação de corredor
    • Porta-etiqueta
    • Cabide Railcur

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-shelving-static-4post-starter-closed-uprights
    • Familia de productoEducation & Library
    • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)75.25
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves