Publicar produtos
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail
High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    High Density Mobile 4 Post Shelving System Recessed Rail

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de estantes móveis de alta densidade de 4 colunas

    Descrição

    O armazenamento de alta densidade tem configurações quase infinitas, com sistemas medindo de 3 pés até 81 pés. As alturas disponíveis variam de 90 a 121 polegadas, com a maioria dos sistemas especificados entre 76 e 85 polegadas. O sistema de 1.000 libras/pé linear é o mais comumente especificado.

    Opções de controles

    Manual Até 16' (4,8 m) de comprimento padrão. Movimento fácil e sem atrito para aplicações menores. Quatro fileiras de unidades manuais de 1,2 m de comprimento com dois corredores de entrada. Total = 3.424 Pés de Prateleira Nominais (1.043 m)

    Assistência Mecânica Até 45' (13,7 m) de comprimento padrão. O operador de três raios permite uma libra de esforço para mover uma carga mínima de 4.000 libras. Três seções de unidades de maior capacidade e dois corredores de entrada. Total = 4.152 Pés de Prateleira Nominais (1.265 m)

    Alimentado Programável Até 81' (24,6 m) padrão de comprimento (mais disponível). Opções programáveis disponíveis. Densidade máxima com espaço mínimo necessário para corredores. Total = 4.976 Pés de Prateleira Nominais (1.516 m)

    Sistemas de guia de trilho

    O Spacesaver oferece três opções para sistemas de guia com flange duplo, flange central e guia de rolos.

    Carruagens

    Os carros são construídos em aço “uniframe” soldado e projetados para atender às suas necessidades específicas de carga. Um lábio de retenção mínimo de 3/4” (19 mm) mantém as prateleiras ou outros compartimentos de armazenamento no lugar.

    Profundidades

    • Plataforma fixa 12"-60" em qualquer aumento incremental
    • Carro móvel 12"-60" em qualquer aumento incremental

    Alturas

    As alturas disponíveis variam de 40 a 88 polegadas, com a maioria dos sistemas especificados entre 76 e 90 polegadas. Dependendo dos componentes necessários para sua aplicação, os elementos de esteira, roda e carro adicionarão aproximadamente 6 a 9” (152–228 mm) à altura do equipamento de armazenamento usado. Se um sistema tiver uma proporção maior que 4 para 1 (4 sendo altura e 1 sendo profundidade), são necessárias proteções antitombo.

    Larguras do corredor

    Ao planejar o espaço do corredor para um banco de vagões, adicione um mínimo de 1-1/2" (38 mm) à profundidade de cada seção de prateleiras - ou seja, prateleiras de 24" (609 mm) de profundidade exigirão 25-1/2" (648 mm) ) do espaço. Isso ajuda a manter a largura de corredor necessária para um banco de vagões, dadas as restrições arquitetônicas. Verifique os regulamentos de acessibilidade locais (ADA) para requisitos adicionais. Além disso, adicione 3” (76 mm) ao comprimento total do carro (incluindo a alça) da faixa de prateleiras para sistemas manuais e elétricos, 6” (152 mm) para sistemas de assistência mecânica. Observe também que há um pequeno “fator de crescimento” para a largura das prateleiras que pode se tornar significativo para várias seções de prateleiras em carros longos.

    Prateleiras

    Atraente, versátil e de fácil acesso, a estante de 4 colunas do Spacesaver é uma solução de armazenamento altamente adaptável e econômica para praticamente qualquer coisa que você deseja armazenar. Todas as estantes Spacesaver podem ser equipadas com tampos personalizados e painéis finais para integrar com o design de um edifício e incorporados em um sistema móvel de alta densidade.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-mobile-4post-recessed-rail
    • Familia de productoEducation & Library
    • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves