Publicar produtos
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System
Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Mod-Glider Pro Modular Art Rack System

    Traduzido por Google,

    O sistema Modular Art Rack da Spacesaver, Mod-Glider Pro™, combina operação suave com capacidade de armazenamento versátil. Seu carregamento de peneira removível é transferido diretamente para o piso, permitindo uma operação suave e ininterrupta. Os usuários têm a opção de telas de arame soldado ou de padrão triangular perfurado, ambas oferecendo armazenamento seguro para muitas formas de arte visual para instituições grandes e pequenas.

    Preservação

    • Colocar suas coleções em nossas telas e fora do chão garante que seu investimento seja armazenado com segurança
    • Organize e proteja suas coleções para maior proteção contra os agentes de deterioração, incluindo manuseio incorreto e perda

    Visibilidade

    • Tornar uma porcentagem maior de trabalhos armazenados visíveis para funcionários e clientes
    • Aumente a visualização ao alternar periodicamente as coleções entre a exibição e a desativação
    • A elegante tela triangular perfurada oferece estética premium, perfeita para exposições e exibições na frente da casa

    Durabilidade

    • Fabricado nos EUA com aço resistente e componentes de alta qualidade, o sistema modular Art Rack da Spacesaver é um investimento duradouro em armazenamento de coleções de qualidade
    • As telas são testadas em ciclo para garantir qualidade e desempenho duradouros do seu investimento nos próximos anos
    • Rodízios de nylon não marcantes de alta capacidade suportam cargas de até 800 libras cada e oferecem excelente resistência ao desgaste e à abrasão

    Facilidade de Movimento

    • Ganchos e acessórios pendurados permanecem na posição enquanto você manuseia suavemente sua arte e navega pelo hardware de montagem do quadro
    • O freio de pé embutido mantém as telas estacionárias quando não estão em uso ou no lugar quando estendidas
    • O design da lâmina sem lubrificante mantém as coleções de arte protegidas contra contaminação e permite a facilidade de extensão da tela, exigindo força mínima para operar.

    Acessibilidade

    • As telas se estendem totalmente, permitindo acesso rápido e fácil à arte pendurada e outras coleções em ambos os lados
    • As telas de dupla face e os acessórios projetados especificamente fornecem a solução perfeita para economia de espaço, permitindo que um maior volume de coleções seja armazenado em um espaço menor
    • A instalação requer ancoragem mínima no piso, tornando-a uma solução ideal para todos os espaços, sejam alugados ou próprios

    Flexibilidade

    • Projetado para caber em praticamente qualquer espaço e armazenar uma infinidade de coleções e arte suspensa
    • Permite a reconfiguração do sistema à medida que as coleções mudam ao longo do tempo
    • Os acessórios específicos oferecem a flexibilidade de pendurar e exibir facilmente uma ampla variedade de coleções de formas e tamanhos variados

    RECURSOS

    Estrutura da superestrutura

    • Totalmente “equipado” com tudo o que é necessário – não há necessidade de consultar um engenheiro ou conectar-se à infraestrutura do edifício
    • Fácil configuração e instalação
    • O Mod-Glider Pro começa com um único sistema inicial. Basta adicionar um ou mais Sistemas Adder para armazenamento de arte em larga escala e aplicativos de exibição.
    • Os sistemas são presos ao piso por âncoras localizadas em (4) postes de canto para iniciantes e (2) postes de canto para adicionadores
    • Iniciadores e somadores (de um único sistema a vários sistemas, a solução perfeita para projetos de pequena e grande escala)
    • A tubulação de aço resistente de 2” x 2” forma a estrutura e o suporte horizontal do sistema Mod-Glider Pro
    • Os sistemas são estruturalmente sólidos, apoiados por contraventamento que forma um “X”, localizado na parte superior e em todos os lados do sistema

    Telas Artísticas Extraíveis
    Mede 2" de espessura e estão disponíveis nos tipos de tela de arame soldado ou triângulo perfurado.

    • Arame Soldado
      • Solução simples, elegante e econômica para armazenamento de coleções suspensas.
      • Comumente usado para armazenamento de coleções nos bastidores
    • Triângulo perfurado
      • Novo design de tela inovador que oferece pontos de fixação de acessórios suspensos em um plano ou em um ponto.
      • Design estético elegante, popular para exibição de arte e coleções na fachada

    Facilidade de retirada

    • As telas de arte de arrancamento descarregadas não requerem mais de 15 lbs. puxe a força para iniciar e continuar o movimento de extensão da tela
    • Design inovador da corrediça sem lubrificante, oferece extensão total e possui uma corrediça flutuante com cobertura contra poeira ou proteção contra detritos, que minimiza a vibração para um movimento suave da tela artística de remoção
    • Punho de alumínio posicionado em altura compatível com ADA
    • Freio de pé para maior controle
    • Rodízios para serviço pesado, sem marcação em 800 lbs. capacidade cada
    • Os trilhos de guia de piso exigem ancoragem mínima no piso para minimizar a intrusão e são posicionados em ambos os lados da tela para garantir uma operação suave e alinhamento na extensão

    Acessórios personalizados

    • Projetado especificamente com os requisitos do usuário final em mente para integrar-se perfeitamente às duas novas opções de tela do Spacesaver
      • Gancho Padrão, Gancho Premium, Gancho de Passagem de Estrutura, Prateleira Universal, Têxtil Laminado e Suportes de Montagem Universais
    Especificação
      • Mod-Glider Pro can be configured as a stand-alone structure or as multiple systems, each containing pullout art screens that are double-sided, and floor guidance rails.
      • Pullout art screens extend to their full length beyond the system footprint using an overhead slide mechanism.
      • Each pullout art screen is made of one or more sections, depending on the pullout length
      • Each system could consist of anywhere between (1) and (15) pullout art screens depending on system size, the number of sections, and spacing.
      • Multiple systems can be placed adjacent to one another, in an infinite linear run by adjoining “Adder” systems to an initial “Starter” system.
      • Standalone systems will always be considered starter system types
      • Any additional systems that connect to the first system in a linear run will be considered an adder.
      • Individual systems cannot contain both welded wire and punched triangle pullout art screens. Adder systems can contain different, individual screen types if desired. For example, if a starter system has a welded wire screen, the adder system can have either welded wire or punched panels, but not both.

      Standard System Sizes:

      Widths in Inches: 42, 54, 66, 78, 90, 102
      Depths in Inches: 48, 96, 108, 120, 146
      Heights in Inches: 84, 96, 108, 120, 132

      Custom System Sizes are available see Tech Data.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-modular-art-rack-system
    • Familia de productoMuseum Storage
    • Grupo de produtosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves