Publicar produtos
Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Static 4-Post FreeSpan™ Shelving Case-Type Uprights

Traduzido por Google,

A estante de 4 colunas FreeSpan™ da Spacesaver foi projetada para ser rápida, flexível, funcional e adequada a todas as necessidades modernas de armazenamento. O clipe FreeSpan, com patente pendente, oferece ajuste das prateleiras sem ferramentas, três vezes mais rápido que as estantes tradicionais de 4 colunas, atende aos padrões ANSI e foi testado com fator de segurança 2X.

Especificação
  • FREESPAN™ SHELVES
    Available in Plain (with or without Center Stop holes), Universal Slotted (with or without Center Stop holes), and Perforated. Shelves up to 48” wide are constructed with 20-gauge steel and shelves that are 49” to 72” wide utilize 18-gauge steel. Perforated shelves are made from 18-gauge steel and are available up to 48” wide at a 51% perforation to meet NFPA standards and support fire suppression, airflow, and ventilation needs.

    UNIVERSAL SHELF CLIPS
    FreeSpan™ Clips’ robust double-rivet design permits up or down and left or right connection to posts and provides eight points of contact per shelf for quick and easy
    adjustment and reliable connection.

    SYSTEM SHELVING SIZES

    STANDARD SHELVING SIZES

    WIDTH: 15” | 24” | 30” | 36” | 42” | 48” | 54” | 60” | 66” | 72

    DEPTH: 12” | 15” | 16” | 18” | 24” | 30” | 32” | 36

    CUSTOM SHELVING SIZES

    WIDTH: Available in 1” increments from 9” to 72”

    DEPTH: Available in 1” increments from 12” to 36”

    STANDARD UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHTS: 40.25” | 64.25” | 76.25” | 85.25” | 88.25” | 97.25” | 121.25” |

    133.25” | 143.75”

    CUSTOM UPRIGHT SIZES

    4-POST OPEN UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 121.25”

    4-POST CLOSED AND CASE-TYPE UPRIGHTS

    HEIGHT: Available in 1.5” increments from 23.75” to 143.75”

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastatic-4-post-freespan-shelving-case-type-uprights
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosStatic 4 Post Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Units