Publicar produtos
SCH80 CPVC/PVC 45° Street Ell (Spig x Soc)
SCH80 CPVC/PVC 45° Street Ell (Spig x Soc)

    SCH80 CPVC/PVC 45° Street Ell (Spig x Soc)

    Traduzido por Google,
    Os projetos de tubos e conexões de CPVC/PVC SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 combinam anos de experiência comprovada com análise de tensão gerada por computador para produzir a estrutura física e o desempenho ideais para cada conexão. O reforço de material é colocado uniformemente nas áreas de concentração de tensão para uma capacidade de manuseio de pressão substancialmente melhorada. O tubo Spears® EverTUFF® CPVC/PVC, conexões e cimento solvente Spears® CPVC/PVC são certificados sem chumbo pela NSF®International (NSF®) de acordo com ANSI/NSF® 61 e NSF® 372 para conformidade com todas as normas estaduais e federais Regulamentos. Aprovado pelos códigos de construção nacionais, estaduais e municipais e listado pela ICC para ASTM E84 para características de chama e fumaça inferiores a 25/50 para uso em plenums de ar de retorno (consulte a listagem PMG nº PMG-1278 em www.icc-es- pmg.org) Os produtos resultantes são submetidos a vários testes de verificação para garantir os melhores produtos de tubulação de CPVC/PVC disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspears-827
    • Familia de productoSCH80
    • Grupo de produtosElbow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings