Publicar produtos
LabWaste® 45° Wye

LabWaste® 45° Wye

Traduzido por Google,
Uma das principais vantagens do sistema Spears® LabWaste® CPVC é sua excelente resistência a uma ampla gama de ambientes corrosivos. O CPVC é inerte à maioria dos ácidos minerais, bases, sais e hidrocarbonetos alifáticos e se compara favoravelmente a outros plásticos nesses ambientes químicos.

Visão geral geral da resistência química:
Ácidos Fracos: Excelentes Sais: Excelentes
Ácidos Fortes: Excelentes Soluções Alifáticas: Boas
Bases Fracas: Excelentes Halogênios: Bom-Fair
Bases Fortes: Excelentes Oxidantes Fortes: Bom-Fair

O sistema CPVC LabWaste® foi desenvolvido para uso em aplicações de drenagem de resíduos químicos de laboratórios acadêmicos, de pesquisa e institucionais. Esses sistemas de encanamento são caracterizados pelo descarte rotineiro de uma ampla variedade de resíduos químicos quentes e frios, de acordo com práticas laboratoriais prudentes para descarte de drenagem.

Fabricado de acordo com ASTM F 2618 em linha completa de configurações de ajuste de padrão de drenagem
A ampla linha Spears® de tubos e conexões LabWaste® CPVC são fabricadas de acordo com as especificações ASTM F 2618 para tubos e conexões CPVC para sistemas de drenagem de resíduos químicos e produzidos nos padrões de drenagem ASTM D 3311 ou de acordo com as especificações do fabricante. As configurações padrão estão disponíveis em tamanhos nominais de 1-1/2" a 24" com muitos encaixes e acessórios especiais, como armadilhas de diluição (a diluição da água é crítica na prevenção de interações químicas exotérmicas em todos os sistemas de encanamento).

Certificado NSF® para resíduos corrosivos
O sistema de drenagem de água corrosiva Spears® LabWaste® de acessórios para tubos e cimento é certificado para uso em sistemas de resíduos corrosivos pela NSF International para ASTM F 2618 e NSF® ORD 1022 para uso no Canadá; ICC-ES Listado no PMG-1018, Sistemas de Resíduos Químicos CPVC, para conformidade com o Código Internacional de Encanamento e o Código Uniforme de Encanamento (Consulte a Listagem PMG Nº PMG-1018 em www.icc-es-pmg.org).

Economia de custos na união por solda com solvente Elimina a necessidade de juntas de eletrofusão e de conexões de juntas mecânicas em espaços ocultos
Um método de união comprovado usado de forma confiável por mais de 50 anos, Solvent Cement Welding não requer ferramentas especiais, nenhuma instalação de fusão dispendiosa, reparos ou alterações. Mais importante ainda, as juntas de cimento solvente acabam com os problemas típicos da instalação do sistema de polipropileno, como a remoção mecânica do conector, a manutenção de juntas seladas mecanicamente, vazamentos da corrosão do fio de fusão e métodos de união por fusão complicados. Economiza tempo, economiza custos, economiza preocupações!

Um sistema de tubulação com classificação de chama e fumaça
Os componentes do sistema Spears® LabWaste® foram testados a seco Listados pela ICC-ES PMG 1278 para conformidade com ASTM E84/UL723 Testes para características de queima de superfície com uma propagação de chama inferior a 25 e um índice de desenvolvimento de fumaça inferior a 50 atendendo aos requisitos da Código Mecânico Internacional e Código Mecânico Uniforme para uso em plenums de ar de retorno (Consulte a Listagem PMG Nº PMG-1278 em www.icc-es-pmg.org). LabWaste® também é listado pelo Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) sob CAN/ULC S102.2 para características de queima de superfície inferiores a 25/50.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspears-p600
  • Familia de productoLabWaste®
  • Grupo de produtosWye
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-31
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings