Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
spo-pmo/products/ded09e06-b1ea-4972-9275-93a691d633fb
Início
Categorias
Construção
Construções metálicas
Bâtz blade with closed joints
Indisponível em Estados Unidos
SPO
Seguir
Bâtz blade with closed joints
Traduzido por Google,
Vista original
Lâmina de fachada baseada em perfil de prancha Iroise 300 sem borda - Comprimento 200 a 4 000 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
prepaint steel or post painted steel
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
FIL030005
Familia de producto
Metal cladding
Grupo de produtos
Artéface façade
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-03-01
Número de edição
1
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
25.6
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.spo-pmo.com/media/c16_lame_batz_joint_serreu_spo__012817200_1559_10112016.pdf
Instruções de instalação
https://www.spo-pmo.com/media/e3_16_pages_cahier_de_pose_lame_iroise_spo__055611900_1730_08112016.pdf
Descrição técnica
https://www.spo-pmo.com/media/c16_lame_batz_joint_serreu_spo__012817200_1559_10112016.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Alumínio
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
10.99
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Construções metálicas
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Unistrut
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
3.7
(
36
)
Descarregar
Unistrut
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
4.0
(
20
)
Descarregar
Profilitec
Baseboard Skirting BA400
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Stainless
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Galvanized
Descarregar
Generic Building Materials
Steel, Chrome - Polished
Descarregar