Publicar produtos
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
    Steelcase

    Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels

    Traduzido por Google,

    Perfeitas para o escritório moderno, as placas acústicas Truchet permitem que você personalize a acústica e o design do seu escritório para atender a diversas necessidades.

    Inspiração

    As placas acústicas Truchet da Steelcase são inspiradas na obra do padre e matemático francês Sébastien Truchet.

    Elas melhoram sem esforço a acústica deficiente de muitos escritórios modernos e ajudam a garantir que os funcionários possam permanecer produtivos e livres de estresse.

    Eles combinam desempenho impecável com design impecável e são a solução acústica perfeita para escritórios modernos de planta aberta.

    Podem ser utilizados em diferentes contextos:

    • Montado na parede
    • Pendurado horizontalmente no teto
    • Pendurado verticalmente no teto

    Performance acústica

    As placas acústicas Truchet foram testadas de acordo com a norma ISO 354. Com um coeficiente αw de 0,90, elas são classificadas como Classe A, segundo a norma ISO 11654.

    Isso significa que elas absorvem, em média, 90% de todas as ondas sonoras, incluindo frequências baixas, médias e altas.

    Projeto

    As placas acústicas Truchet são painéis versáteis de absorção sonora que combinam design e desempenho.

    Ao contrário dos absorvedores de som convencionais, eles permitem que os usuários criem diferentes texturas e padrões personalizados para cobrir uma variedade ilimitada de espaços.

    As placas acústicas Truchet são tão atraentes e divertidas quanto eficazes. Elas oferecem cinco formatos diferentes que permitem uma infinidade de designs possíveis, além de uma ampla gama de cores à sua escolha.

    Especificação
    • Surface Materials

      Fabrics: Hush

      Dimensions

      540 mm x 540 mm
      Height: 65 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatruchet-acoustic-tiles-copy
    • Familia de productoOffice Furniture
    • Grupo de produtosDividers, Acoustics and Screens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África