Publicar produtos
Steeldeck Platform 2ft by 4ft Plan
Steeldeck

Steeldeck Platform 2ft by 4ft Plan

Traduzido por Google,
A Steeldeck Stage Rentals fornece soluções de locação de palcos portáteis criativas, flexíveis e seguras e soluções de assentos em camadas para uma ampla variedade de eventos e produções há mais de 25 anos. Seja aluguel de palco pequeno para uma festa privada, elevadores de câmera para sets de filmagem ou estruturas de palco sob medida para festivais, somos especialistas em fornecer cenografia para aluguel e assentos em camadas adequados para você.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteeldeck_Platform_2_ft_by_4ft_Plan_3d
  • Familia de productoStaging
  • Grupo de produtosDecking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.6
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)48
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira compensada
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
  • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks

Disponibilidade da região

Europa América do Norte