Publicar produtos
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Traduzido por Google,
O vaso sanitário Rockton com tecnologia Dual Force oferece desempenho de engenharia de precisão e atende aos rigorosos padrões de conservação de água, proporcionando anos de operação sem problemas. O design geométrico do tanque ecoa o estilo contemporâneo em qualquer banheiro ou lavabo.

  • A tecnologia Dual Force permite a escolha de descarga de 0,8 galão para resíduos líquidos ou leves. A descarga de 1,6 galão é para resíduos a granel ou sólidos
  • A tecnologia Dual Force pode economizar a família média de 4 até 24.000 galões de água por ano com a opção de 0,8 galão
  • O atuador de dois botões oferece opções de lavagem fáceis de usar
  • Feito de porcelana vítrea de grau A para fornecer um produto durável e não poroso com um acabamento duro e brilhante
  • Um protetor sanitário ajuda a evitar que o líquido entre no tanque
  • A tigela alongada tem um comprimento de borda estendido para uso confortável por adultos
  • Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED) em conformidade
  • Em conformidade com ASME A112.19.2/CSA B45.1 Padrões de Consenso Nacional
  • Garantia limitada de 5 anos
  • Atende às rígidas diretrizes de desempenho de lavagem estabelecidas pelo programa WaterSense da EPA (Environmental Protection Agency)
  • Os vasos sanitários rotulados WaterSense usam pelo menos 20% menos água do que os vasos sanitários padrão de 1,6 galão
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED Green Building Rating System™. Consulte a folha de especificações para os dados de uso da água.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasterling-402027
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosRockton™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro